(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

X's Mill Geo Radio Radio 4GEOLS-R

X's Mill Geo Radio Radio 4GEOLS-R
  • Descuento por volumen

Ideal para el redondeo profundo de esquinas de moldes y piezas de máquinas. El mecanizado de alta precisión es posible incluso para el grabado profundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4GEOLS3R0.2
4GEOLS3R0.5
4GEOLS4R0.2
4GEOLS4R0.5
4GEOLS5R0.2
4GEOLS5R0.5
4GEOLS6R0.3
4GEOLS6R0.5
4GEOLS7R0.3
4GEOLS7R0.5
4GEOLS8R0.5
4GEOLS8R1
4GEOLS9R0.5
4GEOLS9R1
4GEOLS10R0.5
4GEOLS10R1
4GEOLS10R1.5
4GEOLS11R0.5
4GEOLS11R1
4GEOLS11R1.5
4GEOLS12R0.5
4GEOLS12R1
4GEOLS12R1.5
4GEOLS13R0.5
4GEOLS13R1
4GEOLS13R1.5
4GEOLS16R1
4GEOLS16R1.5
4GEOLS16R2
4GEOLS17R1
4GEOLS17R1.5
4GEOLS17R2
4GEOLS20R1
4GEOLS20R1.5
4GEOLS20R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Radio de esquina r
(mm)
Diámetro del cuello D1 OD Dc
(mm)
Longitud debajo de la cabeza ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.560612-0.014~-0.0280.22.9312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.560612-0.014~-0.0280.52.9312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2660616-0.020~-0.0380.23.8416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5660616-0.020~-0.0380.53.8416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.27.560620-0.020~-0.0380.24.8520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.57.560620-0.020~-0.0380.54.8520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3960624-0.020~-0.0380.35.8624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5960624-0.020~-0.0380.55.8624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.310.5806--0.025~-0.0470.3-7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.510.5806--0.025~-0.0470.5-7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.51280834-0.025~-0.0470.57.7834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811280834-0.025~-0.04717.7834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.513.5908--0.025~-0.0470.5-9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9113.5908--0.025~-0.0471-9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5151001042-0.025~-0.0470.59.71042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101151001042-0.025~-0.04719.71042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5151001042-0.025~-0.0471.59.71042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.516.512010--0.032~-0.0590.5-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11116.512010--0.032~-0.0591-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111.516.512010--0.032~-0.0591.5-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5181201250-0.032~-0.0590.511.71250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121181201250-0.032~-0.059111.71250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.5181201250-0.032~-0.0591.511.71250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.519.513012--0.032~-0.0590.5-13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13119.513012--0.032~-0.0591-13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131.519.513012--0.032~-0.0591.5-13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161241601666-0.032~-0.059115.51666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.5241601666-0.032~-0.0591.515.51666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162241601666-0.032~-0.059215.51666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17125.517016--0.032~-0.0591-17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171.525.517016--0.032~-0.0591.5-17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17225.517016--0.032~-0.0592-17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201302002082-0.032~-0.059119.52082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.5302002082-0.032~-0.0591.519.52082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202302002082-0.032~-0.059219.52082

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico