(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

GS MILL Radio duro GSH-R

GS MILL Radio duro GSH-R
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia a la fractura y es ideal para el radio de esquina y el mecanizado de contornos de material de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSH6060SF-R02
GSH6060SF-R05
GSH6060SF-R10
GSH6080SF-R02
GSH6080SF-R05
GSH6080SF-R10
GSH6100SF-R05
GSH6100SF-R10
GSH6100SF-R15
GSH6100SF-R20
GSH6120SF-R05
GSH6120SF-R10
GSH6120SF-R15
GSH6120SF-R20
GSH8160SF-R10
GSH8160SF-R15
GSH8160SF-R20
GSH8200SF-R10
GSH8200SF-R15
GSH8200SF-R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.21365060.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.51365060.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113650616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.21966080.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.51966080.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119660818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.522670100.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012267010110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.522670101.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022267010210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.526675120.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212667512112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.526675121.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222667512212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1613289016116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.532890161.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1623289016216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20138810020120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.5388100201.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20238810020220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Modelo radio Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico