(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Super Diamond Band【5 piezas por paquete】

Super Diamond Band

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Banda
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 2000
· Herramienta utilizada: Molinillo de mano, taladro eléctrico
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDB610-400

Número de Parte
SDB610-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Banda Ancho(mm) 10
Tamaño de partícula(#) 400 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 2000 Diámetro interno(mm) 6
Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDB610-400 de la serie Super Diamond Band.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico