(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca de cobalto, COSD (Números de pieza)

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca de cobalto, COSD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un taladro de cobalto de uso general que puede manejar cualquier cosa, desde acero hasta acero inoxidable.
[Caracteristicas]
· Mordida de perforación constante debido al adelgazamiento de tipo X.
· La nitidez aumenta al reforzar el ángulo de torsión de perforación.
· Superficie blanca de menos de 2,0 mm de diámetro (sin color).
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para una amplia gama de materiales, desde acero hasta acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Unidades ordenadas
(Libro)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 135

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico