(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - broca para agua, 3 canales, con hoja inferior, AQDED3F

Brocas enterizas de carburo - broca para agua, 3 canales, con hoja inferior, AQDED3F
  • Descuento por volumen

Taladro de carburo recubierto que logra un mecanizado de alta eficiencia de agujeros en materiales fundidos y agujeros piloto de tornillo.
[Caracteristicas]
· Las piezas de fundición de hierro y aluminio tienen un orificio mecanizado de alto rendimiento con precisión H7.
· El filo de 3 flautas con excelente equilibrio de corte minimiza la vibración de corte durante el mecanizado.
· El procesamiento final es posible con una eficiencia de trabajo de 10 veces o más en comparación con una fresa.
[Aplicaciones]
· Filo de 3 flautas con excelente equilibrio de corte, ideal para mecanizado de alta calidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDED3F3.0
AQDED3F4.0
AQDED3F5.0
AQDED3F6.0
AQDED3F7.0
AQDED3F8.0
AQDED3F9.0
AQDED3F10.0
AQDED3F11.0
AQDED3F12.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31648varilla recta3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42254varilla recta4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52670End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62872varilla recta6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73478End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83781varilla recta8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94090End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104393varilla recta10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1147104End Mill Shank12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251108varilla recta12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 180
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico