(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Taladro de carburo de 3 flautas capaz de perforación de alta precisión y procesamiento sin fresa.
[Caracteristicas]
· La perforación de alta precisión es posible debido al filo de 3 flautas excelente en el equilibrio de corte. También es compatible con el procesamiento sin escariador.
· Aqua Drill 3-Flute tiene una forma de adelgazamiento patentada y una buena nitidez para una resistencia de corte mínima.
· Recubrimiento acuático altamente lubricante y forma de ranura para una excelente descarga de astillado sin obstrucción, lo que permite una perforación de orificios constante.
[Aplicaciones]
· La perforación de alta precisión es posible gracias al filo de 3 flautas con excelente balance de corte y esquina negativa con alta centralidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AQD3F3.0 |
AQD3F4.0 |
AQD3F6.0 |
AQD3F8.0 |
AQD3F10.0 |
AQD3F12.0 |
AQD3F14.0 |
AQD3F16.0 |
Cargando…
Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Hierro fundido | Tipo de material de herramienta | Carburo | Coating Presence | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | Otro | Presencia de pozos de petróleo | NA | ángulo de la punta(La licenciatura) | 150 |
Unidades ordenadas(Libro) | 1 | Detalles de revestimiento | Recubrimiento AQEX |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente