(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G, GTS, cortas

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G, GTS, cortas
  • Descuento por volumen

Taladro de mango recto tipo cónico con una superficie recubierta de TiN.
[Caracteristicas]
· La forma original de adelgazamiento (3-rastrillos) mejora la centripedalidad y la separación de virutas.
· El recubrimiento de TiN logra una vida útil más larga.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Se puede obtener una alta precisión posicional.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTS7.0
GTS7.5
GTS8.0
GTS8.5
GTS9.0
GTS9.5
GTS10.0
GTS10.5
GTS11.0
GTS11.5
GTS12.0
GTS12.5
GTS13.0
GTS13.5
GTS14.0
GTS14.5
GTS15.0
GTS15.5
GTS16.0
GTS16.5
GTS17.0
GTS17.5
GTS18.0
GTS18.5
GTS19.0
GTS19.5
GTS20.0
GTS20.5
GTS21.0
GTS21.5
GTS22.0
GTS22.5
GTS23.0
GTS23.5
GTS24.0
GTS24.5
GTS25.0
GTS25.5
GTS26.0
GTS26.5
GTS27.0
GTS27.5
GTS28.0
GTS28.5
GTS29.0
GTS29.5
GTS30.0
GTS30.5
GTS31.0
GTS31.5
GTS32.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensiones ℓ4
(Ninguno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7451261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5451261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8491301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5491301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9521331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5521331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10561371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5561371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11611421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5611421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12661471
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.5661471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13661471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5701511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14701511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5731712
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15731712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5771752
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16771752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5811792
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17811792
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5841822
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18841822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5871852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19871852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.5901882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20901882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5931912
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21931912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5961942
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22961942
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51001982
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231001982
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.51032243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241032243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.51032243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251032243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.51052263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261052263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.51052263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271092303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.51092303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281092303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.51112323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291112323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.51112323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301112323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.51142353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311142353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.51142353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321142353

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño ángulo de la punta(La licenciatura) 135

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico