(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTD (Números de pieza)

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Broca HSS que es capaz de centrar, biselar y ranurar en V rápidamente y cuenta con una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· Posibilidad de posicionamiento de alta precisión con buena mordida.
· La cuchilla afilada produce una superficie bellamente acabada.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para diversos procesos, desde el chaflán hasta el mecanizado de ranuras en V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGSTD3.0-60
AGSTD3.0-90
AGSTD3.0-120
AGSTD3.0-140
AGSTD4.0-60
AGSTD4.0-90
AGSTD4.0-120
AGSTD4.0-140
AGSTD5.0-60
AGSTD5.0-90
AGSTD5.0-120
AGSTD5.0-140
AGSTD6.0-60
AGSTD6.0-90
AGSTD6.0-120
AGSTD6.0-140
AGSTD8.0-60
AGSTD8.0-90
AGSTD8.0-120
AGSTD8.0-140
AGSTD10.0-60
AGSTD10.0-120
AGSTD10.0-140
AGSTD12.0-90
AGSTD12.0-120
AGSTD12.0-140
AGSTD16.0-60
AGSTD16.0-90
AGSTD16.0-120
AGSTD16.0-140
AGSTD20.0-60
AGSTD20.0-90
AGSTD20.0-120
AGSTD20.0-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Ángulo de chaflán θ Longitud total L
(mm)
Diámetro de punta D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3960°480.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990°48-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39120°48-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39140°48-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

41260°521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41290°52-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412120°52-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412140°52-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

51460°601.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51490°60-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

514120°60-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

514140°60-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

61560°661.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61590°66-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

615120°66-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

615140°66-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

82060°792
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

82090°79-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820120°79-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

820140°79-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102560°892.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025120°89-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025140°89-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123090°102-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

1230120°102-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

1230140°102-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163560°1154
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

163590°115-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1635120°115-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1635140°115-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204060°1315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

204090°131-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2040120°131-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2040140°131-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico