(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo SG-FAX, larga, 2 flautas SL2SGE

Fresa de extremo SG-FAX, larga, 2 flautas SL2SGE
  • Descuento por volumen

Molino de extremo recubierto de uso general.

[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizar desde acero y acero inoxidable hasta aluminio.
· Adecuado para ranurar ranuras profundas o en lugares profundos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL2SGE3
SL2SGE4
SL2SGE5
SL2SGE6
SL2SGE7
SL2SGE8
SL2SGE9
SL2SGE10
SL2SGE11
SL2SGE12
SL2SGE13
SL2SGE14
SL2SGE15
SL2SGE16
SL2SGE17
SL2SGE18
SL2SGE19
SL2SGE20
SL2SGE21
SL2SGE22
SL2SGE23
SL2SGE24
SL2SGE25
SL2SGE26
SL2SGE27
SL2SGE28
SL2SGE29
SL2SGE30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

525875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7351095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8351095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94510110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104512110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115512120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135516125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145516125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156516135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176520145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186520145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

197520155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

217520165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227520165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

239025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

249025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

269025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

279025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

289025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

299025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

309025180

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Aleación HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico