(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino AG, 2 flautas 2AGE

Molino AG, 2 flautas 2AGE
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2AGE1
2AGE1.1
2AGE1.2
2AGE1.3
2AGE1.4
2AGE1.5
2AGE1.6
2AGE1.7
2AGE1.8
2AGE1.9
2AGE2
2AGE2.1
2AGE2.2
2AGE2.3
2AGE2.4
2AGE2.5
2AGE2.6
2AGE2.7
2AGE2.8
2AGE2.9
2AGE3
2AGE3.1
2AGE3.2
2AGE3.3
2AGE3.4
2AGE3.5
2AGE3.6
2AGE3.7
2AGE3.8
2AGE3.9
2AGE4
2AGE4.1
2AGE4.2
2AGE4.3
2AGE4.4
2AGE4.5
2AGE4.6
2AGE4.7
2AGE4.8
2AGE4.9
2AGE5
2AGE5.1
2AGE5.2
2AGE5.3
2AGE5.4
2AGE5.5
2AGE5.6
2AGE5.7
2AGE5.8
2AGE5.9
2AGE6
2AGE6.1
2AGE6.2
2AGE6.3
2AGE6.4
2AGE6.5
2AGE6.6
2AGE6.7
2AGE6.8
2AGE6.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.5650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.33650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.84650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.94650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.14.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.24.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.35650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.45650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.65.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.86650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.96650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.16.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.26.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.37650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.47650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.58860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.68860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.78860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.88860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.98860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.19860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.29860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.310860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.410860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.510860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.610860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.710860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.810860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.910860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.112860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.212860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.312860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.412860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.512860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.612860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.712860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.812860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.912860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.114865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.214865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.314865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.414865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.6141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.9141065

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento AG
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico