(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL Radio de desbaste GSRE-R

GS MILL Radio de desbaste GSRE-R
  • Descuento por volumen

Ideal para desbaste de alta eficiencia durante el mecanizado de contornos y el redondeo de esquinas de materiales desde acero hasta acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSRE4060SF-R05
GSRE4060SF-R10
GSRE4080SF-R05
GSRE4080SF-R10
GSRE4100SF-R10
GSRE4100SF-R15
GSRE4100SF-R20
GSRE4120SF-R10
GSRE4120SF-R15
GSRE4120SF-R20
GSRE4160SF-R20
GSRE4160SF-R25
GSRE4160SF-R30
GSRE4160SF-R40
GSRE4200SF-R25
GSRE4200SF-R30
GSRE4200SF-R40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60.5135060.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611350616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5196080.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811960818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101227010110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52270101.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102227010210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121267512112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.52675121.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122267512212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162329016216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.53290162.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163329016316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164329016416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.538100202.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033810020320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2043810020420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico