(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino DLC, Radio 2DLCM-R

Molino DLC, Radio 2DLCM-R
  • Descuento por volumen

Fresa final para aleaciones de aluminio y cobre. Capaz de redondear esquinas de surcos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2DLCM2R0.2
2DLCM3R0.2
2DLCM3R0.5
2DLCM4R0.2
2DLCM4R0.5
2DLCM5R0.2
2DLCM5R0.5
2DLCM6R0.3
2DLCM6R0.5
2DLCM6R1
2DLCM7R0.3
2DLCM7R0.5
2DLCM7R1
2DLCM8R0.3
2DLCM8R0.5
2DLCM8R1
2DLCM10R0.3
2DLCM10R0.5
2DLCM10R1
2DLCM12R0.5
2DLCM12R1
2DLCM12R2
2DLCM16R0.5
2DLCM16R1
2DLCM16R2
2DLCM16R3
2DLCM20R0.5
2DLCM20R1
2DLCM20R2
2DLCM20R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Radio de esquina r
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.26404-0.014~-0.0280.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.28456-0.014~-0.0280.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.58456-0.014~-0.0280.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.211456-0.020~-0.0380.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.511456-0.020~-0.0380.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.213506-0.020~-0.0380.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.513506-0.020~-0.0380.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.313506-0.020~-0.0380.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.513506-0.020~-0.0380.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113506-0.020~-0.03816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.316608-0.025~-0.0470.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.516608-0.025~-0.0470.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7116608-0.025~-0.04717
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.319608-0.025~-0.0470.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.519608-0.025~-0.0470.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119608-0.025~-0.04718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3227010-0.025~-0.0470.310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5227010-0.025~-0.0470.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101227010-0.025~-0.047110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5267512-0.032~-0.0590.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121267512-0.032~-0.059112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122267512-0.032~-0.059212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.5329016-0.032~-0.0590.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161329016-0.032~-0.059116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162329016-0.032~-0.059216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163329016-0.032~-0.059316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.53810020-0.032~-0.0590.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013810020-0.032~-0.059120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023810020-0.032~-0.059220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033810020-0.032~-0.059320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Revestimiento DLC Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico