(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

X's Mill Hard Long SLXSMH

X's Mill Hard Long SLXSMH
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado de alta eficiencia de materiales endurecidos. Adecuado para acabados laterales anchos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLXSMH6
SLXSMH8
SLXSMH10
SLXSMH12
SLXSMH16
SLXSMH20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
Número de flautas N
(hoja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625667066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835689086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045610100106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255812120128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665816135168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075820155208

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Modelo Cuadrado Revestimiento TiAlN
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico