(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se han utilizado derivaciones variables y derivaciones variables para suprimir el parloteo que es probable que ocurra durante el procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVL4030-2.5D
GSXVL4040-2.5D
GSXVL4050-2.5D
GSXVL4060-2.5D
GSXVL4080-2.5D
GSXVL4100-2.5D
GSXVL4120-2.5D
GSXVL4160-2.5D
GSXVL4200-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.56453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4106454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512.56505
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6156506
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8208608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025107010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230127512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640169016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20502010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico