(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL Desbaste GSRE

GS MILL Desbaste GSRE
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta velocidad y alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSRE4060SF
GSRE4070SF
GSRE4080SF
GSRE4090SF
GSRE4100SF
GSRE4110SF
GSRE4120SF
GSRE4140SF
GSRE4160SF
GSRE4180SF
GSRE4200SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
Chaflán C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61365060.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71686070.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81986080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

919107090.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221070100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11221275110.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261275120.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261690140.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321690160.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183220100180.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820100201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico