(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de tela (hoja de nylon)【20 piezas por paquete】

Hoja de tela (hoja de nylon)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230
· Solicitud: (1) Removedor de óxido, (2) pulidor de acabado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10-GFS-150-230
A12-GFS-150-230
A16-GFS-150-230
WA19-GFS-150-230
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material abrasivo Tamaño de partícula
(#)
Color

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Alundum (Alúmina)240Púrpura

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Alundum (Alúmina)320Marrón

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Alundum (Alúmina)600Azul verde

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Alundum (Alúmina)1000Naranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Ancho(mm) 150
Longitud(mm) 230 Aplicación (1) Eliminador de óxido, (2) Pulido de acabado Materiales base Tela no tejida de nylon
Cantidad de embalaje(Hojas) 20 Notas Recuento equivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico