(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TOP Mini Disc【1-5 piezas por paquete】

TOP Mini Disc

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TOP Mini Disc
  • TOP Mini Disc
  • Descuento por volumen

Discos fabricados con tela de pulido que rodea la periferia. Es poco probable que se obstruya o queme, evitando la distorsión del calor y permitiendo un trabajo continuo. Las propiedades "autógenas" aseguran una rugosidad de la superficie constante de principio a fin. Adecuado para la eliminación de salpicaduras y perlas después de la soldadura, desbarbado de metales, eliminación de óxido y pulido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TOP30A7
TOP30A10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 30 Diámetro del tornillo de montaje(M×P) M7XP0.75
Diámetro del eje del eje adjunto(mm) 3 Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Aplicación Para eliminar salpicaduras y perlas, desbarbar material metálico, eliminar óxido y pulir

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico