(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de destornillador Phillips - punta doble

Punta de destornillador Phillips - punta doble

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una broca de doble punta que puede invertirse incluso si un lado está dañado.
[Caracteristicas]
· Una amplia gama de tamaños y clasificación de tratamiento térmico.
[Aplicaciones]
· Para diversos trabajos de atornillado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A142150H

Número de Parte
A142150H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 150
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo Disponible Código JAN 4907587321367

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A142150H de la serie Punta de destornillador Phillips - punta doble.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico