(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas manuales S-76

Juego de herramientas manuales S-76

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas con herramientas cuidadosamente seleccionadas que se utilizan con frecuencia.
[Caracteristicas]
· Ideal para el mantenimiento en el sitio, este estuche de almacenamiento considera cuidadosamente la sensación táctil de la persona que lo usa.
· Un conjunto que proporciona una excelente capacidad de almacenamiento, ya que viene con una caja de herramientas enrollable que permite el almacenamiento compacto de herramientas.
· El conjunto incluye 49 piezas y un portaherramientas.
· Su cuerpo tiene un mango de elastómero que se adapta bien a las manos y capas superficiales que contienen escamas de aluminio para que los rasguños no se destaquen.
· Tipo de calentador instantáneo, se puede usar de inmediato, con una tapa, se puede almacenar de inmediato, ajustado con soldador de calentador instantáneo H-600 y mesa de planchado H-11 que no gotea agua.
[Aplicaciones]
· Perfecto para uso doméstico, así como para uso en fábrica y laboratorio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-76

 
Número de Parte
S-76
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de maletero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 450×115×330
Establecer contenido(Puntos) 49 Color de la caja Negro Masa(g) 4000
Corresponde a V 100 V compatible Explicación suplementaria Su cuerpo tiene un mango de elastómero que se adapta bien a las manos y capas superficiales que contienen escamas de aluminio para que los rasguños no se destaquen.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-76 de la serie Juego de herramientas manuales S-76.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico