(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas manuales S-53

Juego de herramientas manuales S-53
  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas medianas ideal para el mantenimiento y examen de equipos y maquinaria.
[Caracteristicas]
· Carcasa de ABS que resiste el uso duro.
· Tiene un orificio en la parte delantera para colocar un candado.
· El set incluye 31 piezas.
· Un conjunto de herramientas con caja libremente seleccionable.
[Aplicaciones]
· Perfecto para uso doméstico, así como para uso en fábrica y laboratorio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-53

 
Número de Parte
S-53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 386×203×163
Establecer contenido(Puntos) 31 Color de la caja Azul Masa(g) 4300
Explicación suplementaria Un conjunto de herramientas para el mantenimiento y examen de equipos y maquinaria.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-53 de la serie Juego de herramientas manuales S-53.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico