(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tope paralelo de tornillo de máquina de 5 ejes

Tope paralelo de tornillo de máquina de 5 ejes
  • Descuento por volumen

Tope paralelo de tornillo de banco Loctite de 5 ejes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT5AU-PST

Número de Parte
LT5AU-PST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 48 B(mm) 19 C(mm) 12
D(mm) 8 E(mm) 32 F(mm) 9.5
G(mm) M8 H(mm) 9 Masa(kg) 0.3
Vise compatible LT5AU-100F(M)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT5AU-PST de la serie Tope paralelo de tornillo de máquina de 5 ejes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico