(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-10/S-110

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-10/S-110
  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas mediano / caja de herramientas con abundantes contenidos.
[Caracteristicas]
· Viene con un estuche dedicado para una fácil organización.
· El peso es de solo 2.1 kg.
· El juego incluye 20 piezas
· Un kit cuidadosamente seleccionado de herramientas de uso frecuente.
[Aplicaciones]
· Ideal para acampar, o como un kit de herramientas a bordo para el mantenimiento de automóviles o motocicletas, así como accesorios para lugares que van desde hogares hasta laboratorios de fábrica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-10
S-10-230
S-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Tipo de caja de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Establecer contenido
(Puntos)
Color de la caja Masa
(g)
Corresponde a V Modelo aplicable Explicación suplementaria
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Conjunto de herramientas-Tipo de cremallera20Negro2100100 V compatible-Entrada: 100 V AC Juego de herramientas estándar de tamaño mediano que puede soportar el uso profesional. Caja de almacenamiento: S-110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Conjunto de herramientas-Tipo de cremallera20Negro2100Compatible con 230 V-Entrada: 230 V AC. Formato del enchufe: C1 / Cable: V. Otras especificaciones son las mismas que para el modelo de 100 V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caja de herramientasPortaherramientas, bolsa---600-S-10-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 320×40×200 Material Cuero de vinilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico