(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas manuales S-60-B

Juego de herramientas manuales S-60-B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjunto estándar con estuche rígido de gran capacidad.
[Caracteristicas]
· Incluye estuche de piezas para el manejo conveniente de objetos pequeños.
· Alfombrilla de servicio incluida para evitar la suciedad / arañazos en el piso.
· Con caja de herramientas y portaherramientas.
· Fuente de alimentación: para 100 V.
· Dimensiones externas: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Material: ABS.
· Peso: 4.3 kg.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-60-B

 
Número de Parte
S-60-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de maletero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 445×140×300
Establecer contenido(Puntos) 28 Color de la caja Negro Masa(g) 4300
Material ABS Corresponde a V 100 V compatible Explicación suplementaria El estuche tiene especificaciones elegantes que utilizan material ABS.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-60-B de la serie Juego de herramientas manuales S-60-B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico