(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera Master Vise

Abrazadera Master Vise
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Clamp Master Vise adopta una función de bloqueo de levas como un nuevo tipo de máquina perforadora.
· Las piezas de trabajo se pueden sujetar en un 50% menos de tiempo en comparación con el tipo de tornillo.
· Ideal para trabajos de taladradora.
· Muy resistente ya que se utiliza hierro fundido de alta resistencia para el cuerpo y la mordaza deslizante, y acero especial para la barra central y la barra guía.
· Las partes principales están endurecidas con un acabado pulido para retener alta precisión a largo plazo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EPA75-3
EVS75-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Bombeo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 82 Profundidad de la boca(mm) 38 Apertura máxima(mm) 78
Fuerza de apriete(kN) 5 Masa(kg) 4.5 A(mm) 238
B(mm) 82 C(mm) 80 D(mm) 104
E(mm) 122 F(mm) 76 G(mm) 18
H(mm) 277.5 - 357.5 I(mm) 56 J(mm) 113
K(mm) 48 L(mm) 4 - 78 M(mm) 40
N(mm) 5 O(mm) 19 P(mm) 37.5
Q(mm) 32 R(mm) 38 S(mm) 56
T(mm) 15 U(mm) 83 V(mm) 130
W(mm) 50 X(mm) 13 Y(mm) 12.5
Z(mm) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico