(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas manuales S-51

Juego de herramientas manuales S-51
  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas para el mantenimiento y examen de equipos y maquinaria.
[Caracteristicas]
· Incluye una caja de herramientas B-56-B con excelente durabilidad.
· Dimensiones externas: 413 (W) X 242 (H) X 206 (D) mm.
· Peso: 8,5 kg.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-51

 
Número de Parte
S-51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 413×206×242
Establecer contenido(Puntos) 48 Color de la caja Azul Masa(g) 8500
Explicación suplementaria Caja de almacenamiento: B-56-B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-51 de la serie Juego de herramientas manuales S-51.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico