(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rico Disc, ø100, Granos abrasivos de zirconia【10 piezas por paquete】

Rico Disc, ø100, Granos abrasivos de zirconia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Grano abrasivo: Grano abrasivo Z
· Cantidad de embalaje (Hojas): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RCDZ-100-15-40
RCDZ-100-15-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro(mm) 100
Diámetro central(mm) 15 Grano abrasivo Circonita Cantidad de embalaje(Hojas) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico