(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tire hacia abajo la boquilla de tornillo fino【2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tire hacia abajo la boquilla de tornillo fino
  • Descuento por volumen

Abrazadera estándar (fina) para prensa de banco (prensa de mordaza libre).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PV1-JA-H

Número de Parte
PV1-JA-H
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo compatible A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J Diámetro del tornillo

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PV-1624010133625-6.5117M6

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico