(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tool Cabinet Set TCX911 (Rojo, Plata, Negro)

Tool Cabinet Set TCX911 (Rojo, Plata, Negro)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas de lujo tipo gabinete de rodillos.
[Caracteristicas]
· Utiliza un gabinete que es óptimo para almacenar objetos pesados.
· Los cajones se abren / cierran suavemente con rieles dobles tipo cojinete de bolas.
· Es una rueda grande / ancha hecha de goma dura y es capaz de movimiento estable.
· Cerradura tipo llave incorporada para una seguridad completa.
· Los armarios están disponibles en 3 colores.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, etc.
· Ideal para almacenamiento y gestión de herramientas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCX911SV

 
Número de Parte
TCX911SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de gabinete de rodillos Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 676×459×995
Establecer contenido(Puntos) 86 Color de la caja Plata Ángulo de inserción(mm) 12.7 / 9.5
Masa(g) 83900

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico