(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo hexagonal largo 3H-L

Zócalo hexagonal largo 3H-L
  • Descuento por volumen

Una llave de tubo ideal para apretar y aflojar los tornillos de cabeza hueca hexagonal y los tornillos de bloqueo del vaso hexagonal en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· Toma hexagonal larga para trabajo manual con un ángulo de inserción de 9,5 mm.
· Como es un tipo largo, se puede usar para acceder a los pernos hexagonales y fijar los tornillos en lugares profundos y estrechos.
· Para uso manual pero diseñado para soportar pares elevados.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3H-03L
3H-04L
3H-05L
3H-06L
3H-07L
3H-08L
3H-10L
3H-12L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

317673
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

417673
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

517873
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

617873
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

717871
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

819-71
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020-71
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1222-70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 100
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico