(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de trinquete (tipo de soporte) RH23K

Mango de trinquete (tipo de soporte) RH23K
  • Descuento por volumen

Mango de trinquete con fácil conexión y desconexión del zócalo, que viene con un soporte de zócalo que es poco probable que se desprenda mientras trabaja.
[Caracteristicas]
· El zócalo se puede reemplazar con una operación de un solo empuje.
· Mango de trinquete cuadrado de ángulo de inserción de 6.35 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RH23K

 
Número de Parte
RH23K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Longitud total (talla L)(mm) 140 Tipo de mango ° Trinquete
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 48

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RH23K de la serie Mango de trinquete (tipo de soporte) RH23K.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico