(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete 371

Mango de trinquete 371

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mango de trinquete ovalado estándar fácil de usar.
[Caracteristicas]
· Un mango para llaves de vaso.
· Tipo ovalado / 20 engranajes.
· La conmutación tipo garra proporciona una excelente durabilidad.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
371
371B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del ángulo de inserción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 270 Tipo de mango ° Trinquete
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico