(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta universal 408

Junta universal 408
  • Descuento por volumen

Accesorio universal con ángulo de inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· Se utiliza para ubicaciones complicadas donde la tarea no se puede hacer en línea recta.
· Conecte entre el mango y el zócalo para trabajar en ángulo.
· Ángulo: máximo 75 °.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de máquinas grandes, así como trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

408

 
Número de Parte
408
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Longitud total (talla L)(mm) 104
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 36

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 408 de la serie Junta universal 408.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico