(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo Hexagonal 4H

Zócalo Hexagonal 4H
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal para herramientas manuales con un ángulo de inserción de 12,7 mm.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4H-03
4H-04
4H-05
4H-06
4H-07
4H-08
4H-10
4H-12
4H-14
4H-17
4H-19
4H-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

349221745
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

452222045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

555222350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657222560
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

757222565
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

859222775
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1065223090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12682233105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14692234175
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17742536185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19782838235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22802840250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico