(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo Hexagonal 3H

Zócalo Hexagonal 3H
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal para herramientas manuales con un ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· Toma hexagonal ideal para trabajos de apriete y aflojamiento.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3H-03
3H-04
3H-05
3H-06
3H-07
3H-08
3H-2.5
3H-10
3H-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3441717
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4471720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5501723
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6521725
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7541725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8561927
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5401713
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10592030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12632233

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico