(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador Bit Socket 4H-P

Destornillador Bit Socket 4H-P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Destornillador Phillips para herramientas manuales con un ángulo de inserción de 12,7 mm
[Caracteristicas]
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4H-P2
4H-P3
4H-P4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Forma de punta de llave hexagonal Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

57Número 225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56Numero 324
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

56Número 424

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Phillips (+) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico