(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 260MISO

Juego de llaves de vaso 260MISO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo estándar de juego de llaves de tubo. (Inserción 12.7)
[Caracteristicas]
· Contenido del set: 15 enchufes y 4 manijas.
· Ideal para maquinaria industrial y mantenimiento de automóviles.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Un tipo estándar que contiene 15 enchufes y 4 manijas.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

260MISO

 
Número de Parte
260MISO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Doble hex / articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 / 30 / 32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Tipo de mango ° Hilandero / Trinquete / T Type Slide Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 260MISO de la serie Juego de llaves de vaso 260MISO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico