(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 800MISO

Juego de llaves de vaso 800MISO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 800MISO
  • 800MISO
  • Descuento por volumen

Un tipo estándar de juego de llaves de tubo.
[Caracteristicas]
· Una herramienta cuidadosamente seleccionada, esencial para el mantenimiento de maquinaria industrial y automóviles, etc.
· Un conjunto popular que contiene 10 enchufes.
· Accionamiento de 12,7 mm. Con 10 enchufes y 3 manijas.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

800MISO

 
Número de Parte
800MISO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Doble hex / articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Tipo de mango ° Trinquete / T Type Slide Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 800MISO de la serie Juego de llaves de vaso 800MISO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico