(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de enchufe SH406-SH4120

Soporte de enchufe SH406-SH4120
  • Descuento por volumen

Soporte de enchufe que puede almacenar enchufes de llave de tubo.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para disponer de forma ordenada tomas de corriente y juntas.
· La toma de impacto puede retener el estado con el pasador y la junta tórica conectados.
· Fabricado solo en acero inoxidable resistente a la corrosión.
· Tiene elasticidad debido al proceso de doblado y no se desprende fácilmente.
· Se puede colgar en la pared o fijar a un escritorio, ya que viene con agujeros para tornillos.
· El pasador de impacto puede insertarse en cualquier dirección.
[Aplicaciones]
· Óptimo para la contención y almacenamiento de enchufes y accesorios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SH406
SH410
SH412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad de Sockets
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250506
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3106710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3107012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Otros Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico