(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de extensión EX40/320/321/407/420

Barra de extensión EX40/320/321/407/420
  • Descuento por volumen

Barra de extensión esencial cuando desea extender el zócalo. (Inserción 12.7)
[Caracteristicas]
· Ideal para cuando la operación con un mango no es fácil, en un lugar profundo y estrecho o similar.
· Se requieren varios tamaños de extensión para trabajar en áreas profundas y estrechas.
· Se han agregado los tamaños solicitados por nuestros clientes para una amplia gama de 11 tipos de 50 a 1,000 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
320
321
407
420
EX40-050
EX40-100
EX40-1000
EX40-125
EX40-200
EX40-300
EX40-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico