(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión EX30/305/306/307

Barra de extensión EX30/305/306/307
  • Descuento por volumen

Barra de extensión conveniente para la extensión de enchufes. (Inserción 9.5)
[Caracteristicas]
· Para cuando la operación con un mango no es fácil, en un lugar profundo y estrecho o similar.
· Se requieren varios tamaños de extensión para trabajar en áreas profundas y estrechas.
· Se han agregado los tamaños solicitados por nuestros clientes para una amplia gama de 12 tipos de 32 a 1,000 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
305
306
307
EX30-032
EX30-050
EX30-100
EX30-1000
EX30-125
EX30-200
EX30-250
EX30-400
EX30-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico