(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Dado de impacto para apretar / aflojar pernos / tuercas hexagonales con una inserción de 38,1 mm.
[Caracteristicas]
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro.
· Para la llave eléctrica TONE, la tuerca, la llave de impacto y las herramientas eléctricas con un diseño extremadamente fuerte contra impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento de grandes máquinas industriales, plantas, edificios, puentes, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
12AD-46 |
12AD-50 |
12AD-55 |
12AD-60 |
12AD-65 |
12AD-70 |
12AD-75 |
12AD-80 |
12AD-85 |
12AD-95 |
Cargando…
Artículo único / conjunto | Enchufe de un solo artículo | Utilizar | Para el impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1-1/2 | Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) | 85 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente