(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión de impacto NE30

Barra de extensión de impacto NE30
  • Descuento por volumen

Una llave de tubo que extiende el zócalo de impacto de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
· Se utiliza para extender un zócalo cuando la operación con una llave no es fácil, en un lugar profundo y estrecho o similar.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NE30-075
NE30-100
NE30-150
NE30-200
NE30-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 19

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico