(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango en forma de T TH2250

Mango en forma de T TH2250
  • Descuento por volumen

Práctico mango en forma de T con un accionamiento angular unido a la punta de la forma en T que permite reemplazar tomas de varios tamaños
[Caracteristicas]
· La manija tipo T permite un acceso suave a los pernos y tuercas para trabajos de fijación y aflojamiento.
· Ángulo de inserción de 6.35 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TH2250

 
Número de Parte
TH2250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Longitud total (talla L)(mm) 250 Tipo de mango ° Mango en forma de T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico