(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe Torx (tipo fuerte) 3TX-T

Enchufe Torx (tipo fuerte) 3TX-T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zócalo para apretar / aflojar tornillos Torx de tipo T.
[Caracteristicas]
· Zócalo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
· Unidad 9.5 para uso manual.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3TX-T10
3TX-T15
3TX-T20
3TX-T25
3TX-T27
3TX-T30
3TX-T40
3TX-T45
3TX-T50
3TX-T55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud del eje (medida A)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D)
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T8/T9/T1055281725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T15/T20/T2555281725
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T15/T20/T2555281730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T15/T20/T2555281730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T27/T30/T4055281735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T27/T30/T4067381960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T27/T30/T4067381960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T45/T50/T5567381960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T5567381965
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T5567322270

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo fuerte en forma de T Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ")

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico