(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini nivelador (sin imán / pantalla analógica)

Mini nivelador (sin imán / pantalla analógica)
  • Descuento por volumen

· Mostrar (Digital/analógico): Cosa análoga
· Sensibilidad (mmm): 0.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-70

 
Número de Parte
CT-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Nivel horizontal acrílico (cuadrado) Longitud(mm) 70 Imán NA
Altura(mm) 25 Espesor(mm) 15 Exactitud(mm/m) ±1.5
Monitor(Digital / analógico) Término análogo Tipo Tela acrílica Sensibilidad(mm/m) 0.5
Masa(g) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-70 de la serie Mini nivelador (sin imán / pantalla analógica).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico