(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vise de carpintería (debajo del tipo de mesa)

Vise de carpintería (debajo del tipo de mesa)
  • Descuento por volumen

El cuerpo, la parte móvil y la cabeza del tornillo están hechos de hierro fundido resistente FC250, y la guía y el tornillo están hechos de acero SS400, lo que lo hace robusto. Todas las partes son compatibles y reemplazables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HW150
HW175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Masa
(kg)
D
(mm)
C
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
K
(mm)
L G
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

169111602.8561901651113637123256.757793
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1801941005.85529318019426/604212029710510133

Cargando…

  1. 1

Información básica

F(mm) 154

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico