(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de abrazaderas de enchufe

Juego de abrazaderas de enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El primer juego de sujeción de plástico de ingeniería (resina PBT) del mundo.
· Utiliza materiales con excelente resistencia y rigidez, y tiene el más alto nivel de elasticidad de todos los diversos tipos de plásticos de ingeniería.
· Ligero a 1/10 del peso del acero.
· Fácil de transportar, lo que permite reducir el tiempo de configuración.
· Estos no se oxidan y son ideales para usar con abrazaderas en lugares y para trabajos donde el óxido no es aceptable, permitiendo un uso consistentemente limpio.
· Puede sujetar suavemente las piezas de trabajo sin rayarlas.
· Es conveniente para sujetar materiales blandos y productos terminados.
· Ideal para sujetar objetos para medición con máquinas de medición 3D. Incluso si se cae, no marcará la mesa o la pieza de trabajo, ni causará lesiones.
· También se puede utilizar como abrazadera para máquinas de descarga eléctrica. Se pueden usar tanto tipos de fluidos de corte sintéticos como de queroseno.
· También se puede utilizar para pinzas de trabajo ligero, como para esculpir.
· Para aumentar la resistencia y la rigidez, el aluminio se utiliza para los pernos (A5056). Anodizado y a prueba de herrumbre.
· Un diseño innovador con una funcionalidad totalmente considerada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCS0008

 
Número de Parte
PCS0008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Perno Aplicable M8 x 1.25 Masa(kg) 1.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCS0008 de la serie Juego de abrazaderas de enchufe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico