(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca giratoria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVN-8
SVN-10
SVN-12
SVN-14
SVN-16
SVN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81315121384515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101719.61417104525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121921.916.51911.55630
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M142225.42022155950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162427.724241861165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M203034.6303024614140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico