(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de inyección

Abrazadera de inyección
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cuerpo está hecho de hierro fundido de bainita y no se daña incluso con un apriete excesivo.
· También se puede utilizar para abrazaderas de prensado de metal y abrazaderas de trabajo de metal de máquinas de moldeo por inyección.
· Si se usa una tuerca con ranura en T, entonces, por supuesto, también se puede usar con tablas con ranura en T

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ICM0012
ICM0016
ICM0020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

993922.516133837.5~58.517~3655Tr20P2350.7M12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1244625.5181752.543~6819~4466Tr24P3351.1M16X2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1565630.523216952.5~81.523~5188Tr28P3452M20X2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Fundido Bainita Accesorio 1 tornillo de soporte de ajuste, 1 perno y 2 arandelas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico