(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hexagon Socket (Tipo Fuerte) 3KH

Hexagon Socket (Tipo Fuerte) 3KH
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 9.5 mm.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia; La adición de un tratamiento térmico completo eleva el rendimiento de la aleación al límite.
· Se da cuenta de un alto par y tenacidad (resistencia a la tracción que no se rompe fácilmente con los impactos) que no se pueden obtener con productos convencionales.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3KH-03
3KH-04
3KH-05
3KH-06
3KH-08
3KH-10
3KH-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

34817619
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

44817619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55017821
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65019821
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85319-24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105519-26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

126022-30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual / impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico